PS-EE-2G-DIODE/12-48DC/2X10/SC
-
Módulo de redundancia
1584245
Módulo de redundancia ESSENTIAL DIODE, Montaje sobre carril DIN, 12 V DC ... 48 V DC, 2x 10 A DC
Detalles de producto
| Margen de tensión nominal de entrada | 12 V DC ... 48 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 10 V DC ... 60 V DC |
| Corriente de entrada nominal (IN) | 2x 10 A DC (-20 °C ... 45 °C) |
| 1x 20 A DC (-20 °C ... 45 °C) | |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí, < 60 V |
| Caída de tensión entrada/salida | típ. 0,75 V |
| Protección contra sobretensiones transitorias | varistor |
| Rendimiento | ≥ 94 % (≥ 12 V DC) |
| ≥ 96 % (≥ 24 V DC) | |
| ≥ 98 % (≥ 48 V DC) | |
| Tensión nominal de salida | UIn - 0,8 V |
| Corriente nominal de salida (IN) | 20 A |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² (recomendado) | |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² (recomendado) | |
| rígido (AWG) | 24 ... 10 (Cu) |
| Longitud de pelado | 8 mm (rígido/flexible/puntera sin manguito de plástico) |
| 11 mm (Puntera con manguito de plástico) | |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Forma del accionamiento cabeza de tornillo | Ranura longitudinal L |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| rígido | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexible | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| 4 mm² (recomendado) | |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| 4 mm² (recomendado) | |
| rígido (AWG) | 20 ... 6 (Cu) |
| Longitud de pelado | 10 mm (rígido/flexible/puntera sin manguito de plástico) |
| 13 mm (Puntera con manguito de plástico) | |
| Par de apriete | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
| Forma del accionamiento cabeza de tornillo | Ranura longitudinal L |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| rígido (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
| Longitud de pelado | 10 mm (rígido/flexible/puntera sin manguito de plástico) |
| 99 mm (Puntera con manguito de plástico) | |
| Señalización LED | |
| Tipo de señalización | DC OK (verde) |
| Umbral de señales | Input1 OK (El LED se ilumina en verde) |
| Input2 OK (El LED se ilumina en verde) | |
| Salida de señal Relé 13/14 | |
| Identificación de la conexión | 3.1, 3.2 |
| Contacto de conmutación (sin potencial) | Contacto NA |
| Digital | 30 V DC |
| 1 A | |
| Opción de señal | Redundancia OK |
| Salida de señal Relé 23/24 | |
| Identificación de la conexión | 3.3, 3.4 |
| Contacto de conmutación (sin potencial) | Contacto NA |
| Digital | 30 V DC |
| 1 A | |
| Opción de señal | Redundancia OK |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 500 V AC |
| Tensión de aislamiento entrada, salida/carcasa | 500 V AC |
| Familia de productos | ESSENTIAL DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2992278 h (25 °C) |
| > 1874605 h (40 °C) | |
| > 1594343 h (45 °C) | |
| LED | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III |
| Grado de polución | 2 |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 40 mm |
| Altura | 124 mm |
| Profundidad | 126 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 10 mm / 10 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 30 mm / 30 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes) | V0 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Material carcasa | Aluminio (AlMg3)/chapa de acero galvanizada |
| Material cerrojo-pie | Chapa de acero galvanizada |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C (Derating: > 45 °C; 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Calor seco (IEC 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| Calor húmedo Cíclico (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 h) |
| Frío (IEC 60068-2-1) | - 25 °C (16 h) |
| Choques (en servicio) | 18 ms, 30g, por cada dirección local (IEC 60068-2-27) |
| Vibración (en servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Seguridad eléctrica | |
| Denominación de norma | Seguridad eléctrica |
| Normas/disposiciones | IEC 61010-1 (SELV) |
| Tensión mínima de protección con aislamiento seguro | |
| Denominación de norma | Tensión mínima de protección con aislamiento seguro |
| Normas/disposiciones | IEC 61010-1 (SELV) |
| UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| CB Scheme | |
| Marcado | Esquema CB (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201, IEC 62368-1) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2019 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 0,5 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) | |
| Salida | 0,5 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) | |
| Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Entrada/salida/señal | asimétrico |
| Gama de frecuencias | 150 kHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Código de artículo | 1584245 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CMB543 |
| GTIN | 4067923078031 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 421 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 345 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 15,67 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago