Los módulos redundantes (RED) compactos hacen posible la construcción de redes Ethernet con alta disponibilidad en el entorno de la energía y la automatización. Gracias a su robustez según IEC 61850-3 e IEEE 1613, al amplio rango de temperatura de -40 °C a +70 °C y al amplio alcance del suministro de tensión de 18 a 58 VDC, cubre perfectamente los requisitos de aplicaciones industriales y de la técnica energética. La redundancia paralela según IEC 62439 permite el diseño de redes de alta disponibilidad sin tiempo de conmutación.
FL RED 2003E PRP
-
Módulo de redundancia
2701863
Módulo de redundancia Ethernet para redes redundantes con el protocolo de redundancia PRP y tres conexiones RJ45.
Detalles de producto
| Anchura | 40 mm |
| Altura | 100 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | 3 (puertos RJ45) |
| Control de flujo de datos/Protocolos | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Módulo de redundancia |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Funciones de switch | |
| Funcionalidad básica | Módulo de redundancia Ethernet para el protocolo de redundancia paralelo |
| Redundancia | PRP (Parallel Redundancy Protocol) |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Módulo de redundancia Ethernet para el protocolo de redundancia paralelo |
| Diagnóstico local | US1, US2 Tensión de alimentación LED verde |
| LNK/ACT Estado Link/transmisión de datos LED verde | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 6 W |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 48 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 58 V DC |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente típica | 250 mA (con US = 24 V DC) |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | A través de COMBICON |
| Tensión de alimentación | 48 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 58 V DC |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -45 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (3000 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (3000 m sobre el nivel del mar) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio A |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (inmunidad a los campos magnéticos) Criterio A | |
| EN 55022 (emisión de interferencias) Criterio B | |
| Resistencia a interferencias | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Módulo de redundancia Ethernet para el protocolo de redundancia paralelo |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Código de artículo | 2701863 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN143 |
| GTIN | 4046356867443 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 512 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 420 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cable patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cable patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cable patch 1408970
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL SEC PAC 4TX - Elemento Port Guard Security 2832865
Sus ventajas
Temperatura ambiente -40 °C ... 75 °C
Contacto de alarma
Fácil puesta en servicio sin configuración
Cumple los requisitos de IEC 61850-3 e IEEE 1613
Bajo consumo de potencia durante el servicio
Sin pérdida de paquetes en caso de fallo de una red
Redundancia paralela sin tiempos de conmutación para la máxima disponibilidad
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago