VIP-3/PT/FLK40/LED
-
Módulo de transferencia de señales
2904254
Módulo VARIOFACE, con conexión push-in y conector enchufable para cable plano, para el montaje sobre carriles simétricos NS 35, con conector macho, así como bloqueo por bridas cortas y largas para hembras de conexión, número de polos: 40, con LED
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Familia de productos | VARIOFACE Professional |
| Número de polos | 40 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Capacidad máx. de corriente por derivación | 1 A |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 40 |
| Paso | 2,54 mm |
| Indicación de estado | LED |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 77,4 mm |
| Altura | 75,8 mm |
| Profundidad | 63 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2904254 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK2121 |
| GTIN | 4046356813655 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 200,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 200,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Cable 2295046
-
FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2288985
-
FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2288998
-
FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2289007
-
FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2289010
-
FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2289023
-
FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2289036
-
FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2289052
-
FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2299589
-
FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2299592
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago