VFC-PT/FLK20/ET200SP
-
Módulo de transferencia de señales
1278788
VARIOFACE Front Connect, módulo de transferencia de señales IDC/FLK para el cableado del sistema de Siemens SIMATIC® ET 200SP con rotulación específica y conexiones frontales push-in, número de polos: 20, anchura: 19 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Número de polos | 20 |
| Número de canales | 2 |
| 4 | |
| 8 | |
| 16 | |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corriente (por ramal) | ≤ 1 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible: SIEMENS ET 200SP | |
| Módulo periférico adecuado | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
| 6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6TD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HD00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| Nivel de control | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 20 |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Número de polos | 20 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 18,9 mm |
| Altura | 127,2 mm |
| Profundidad | 55 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Altitud | ≤ 3000 m |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Marcado | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 1278788 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK217S |
| GTIN | 4063151476700 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 74,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 96 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
FLKM 20-PA-ET200SP - Adaptador frontal 1099751
-
FLK EZ-DR.../.../... - Cable 2295059
-
SK 2,8 WH:REEL - Tira de rotulación 0805205
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Cable 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Cable 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Cable 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Cable 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Cable 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Cable 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Cable 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Cable 2296537
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Cable 2305745
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Cable 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Cable 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Cable 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Cable 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Cable 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Cable 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Cable 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Cable 2305842
Sus ventajas
Cableado rápido, claro y sin errores gracias a las bornas push-in con tecnología de conexión frontal
Disminución de la necesidad de espacio en el armario de control y hasta un 60 % en comparación con las soluciones convencionales mediante el innovador diseño con una anchura de montaje de 19 mm
Conexión Plug & Play en el nivel de E/S remoto y el nivel de campo con el amplio programa de cableado del sistema de Phoenix Contact
Compatibilidad óptima con su periferia descentralizada gracias a la gran flexibilidad y al diseño estrecho
Adecuado en el sentido óptico y háptico para los sistemas de E/S remotos modernos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago