VFC-PT/FLK16
-
Módulo de transferencia de señales
1278796
VARIOFACE Front Connect, módulo de transferencia de señales IDC/FLK 1:1 con conexiones frontales push-in, número de polos: 16, anchura: 19 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de transmisión |
Familia de productos | VARIOFACE Front Connect |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
Aislamiento | Aislamiento funcional |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión de servicio máx. admisible | 30 V AC |
60 V DC | |
Corriente máx. admisible | 1 A (por rama) |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
Nivel de control | |
Conexión según norma | IEC 60603-13 |
DIN 41651 | |
Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 16 |
Nivel de campo | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Número de polos | 16 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 18,9 mm |
Altura | 127,2 mm |
Profundidad | 55 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Índice de protección (Lugar de montaje) | IP54 (Lugar de montaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
-40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
Altitud | ≤ 3000 m |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010-2-201 |
CSA, USA/Canada | |
Marcado | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Normas/especificaciones | DIN EN 60664-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 1278796 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK2171 |
GTIN | 4063151475741 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 70,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 90 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FLK EZ-DR.../.../... - Cable 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Cable 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - Tira de rotulación 0805205
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2299372
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - Cable 2318127
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M - Cable 2318130
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M - Cable 2318143
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M - Cable 2318156
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M - Cable 2318172
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M - Cable 2318185
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M - Cable 2318198
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 8,0M - Cable 2318208
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M - Cable 2318211
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/... - Cable 2318224
-
CABLE-FLK16-OE-S/... - Cable 2906637
Sus ventajas
Cableado rápido, claro y sin errores gracias a las bornas push-in con tecnología de conexión frontal
Disminución de la necesidad de espacio en el armario de control y hasta un 60 % en comparación con las soluciones convencionales mediante el innovador diseño con una anchura de montaje de 19 mm
Conexión Plug & Play en el nivel de E/S remoto y el nivel de campo con el amplio programa de cableado del sistema de Phoenix Contact
Compatibilidad óptima con su periferia descentralizada gracias a la gran flexibilidad y al diseño estrecho
Adecuado en el sentido óptico y háptico para los sistemas de E/S remotos modernos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago