VFC-PT/D9SUB/M
-
Módulo de transferencia de señales
1278825
VARIOFACE Front Connect, módulo de transferencia de señales D-SUB 1:1 con conexiones frontales push-in y espadín D-SUB, número de polos: 9, anchura: 19 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Familia de productos | VARIOFACE Front Connect |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corriente (por ramal) | ≤ 2 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Nivel de control | |
| Conexión según norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 9 |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Número de polos | 12 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 18,9 mm |
| Altura | 127,2 mm |
| Profundidad | 46,85 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Altitud | ≤ 3000 m |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Marcado | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 1278825 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK2172 |
| GTIN | 4063151476311 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 68,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 92 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Cable 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Cable 2302421
-
SK 2,8 WH:REEL - Tira de rotulación 0805205
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Cable 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Cable 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Cable 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Cable 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cable 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Cable 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Cable 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Cable 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Cable 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Cable 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Cable 1075568
-
CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S - Cable 2305415
-
CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S - Cable 2305428
-
CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S - Cable 2305431
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Cable 1066587
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Cable 1066588
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Cable 1066589
-
CABLE-D 9SUB-B-B-HF-S/... - Cable 1075569
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Cable 2926014
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Cable 2926027
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Cable 2926030
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Cable 2926043
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Cable 2926056
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Cable 2926069
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Cable 2926072
-
CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Cable 2900903
Sus ventajas
Cableado rápido, claro y sin errores gracias a las bornas push-in con tecnología de conexión frontal
Disminución de la necesidad de espacio en el armario de control y hasta un 60 % en comparación con las soluciones convencionales mediante el innovador diseño con una anchura de montaje de 19 mm
Conexión Plug & Play en el nivel de E/S remoto y el nivel de campo con el amplio programa de cableado del sistema de Phoenix Contact
Compatibilidad óptima con su periferia descentralizada gracias a la gran flexibilidad y al diseño estrecho
Adecuado en el sentido óptico y háptico para los sistemas de E/S remotos modernos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago