UMK- EC56/32-XOR
-
Módulo de transferencia de señales
2975858
Módulo de transferencia de señales, conexión 1: Conexión por tornillo, conexión 2: Conector enchufable ELCO 1x 32-polos (Tira de pines, tipo 8016, derecha)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Número de polos | 32 |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio máx. admisible | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente máx. admisible | 2 A (por pista) |
| Corriente suma máx. admisible | 64 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 85 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Nivel de campo | |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Conector enchufable ELCO |
| Codificación | 1-1 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 32 |
| Observación | Tira de pines, tipo 8016, derecha |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 101,5 mm |
| Altura | 77 mm |
| Profundidad | 58,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Al utilizar una tensión SELV/PELV (≤ 25 V AC o 60 V DC) no se precisa ninguna protección contra contactos accidentales adicional. |
| Observación referente al funcionamiento | Se satisface al menos un aislamiento funcional respecto a módulos adyacentes (en la dirección del carril). En caso de que la aplicación exija requisitos más elevados en cuanto al aislamiento (aislamiento básico o aislamiento reforzado), debería llevarse a cabo con medidas adecuadas (p. ej. placas separadoras). |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2975858 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 08 |
| Clave de producto | DK2186 |
| GTIN | 4017918089177 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 211,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 211,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago