UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/R
-
Módulo de transferencia de señales
2900114
Módulo de transferencia de señales, conexión 1: Conexión por tornillo 25-polos, conexión 2: Conector enchufable ELCO 1x 25-polos (Tira de pines tipo 8016 (grado de protección contra ignición EEx i), a la derecha)
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de transmisión |
Número de polos | 25 |
Tensión nominal UN | máx. 30 V DC (Tensión máx. entre dos circuitos intrínsecamente seguros: 60 V DC) |
Capacidad máx. de corriente por derivación | 500 mA |
Nivel de campo | |
Conexión según norma | IEC / EN |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 9 mm |
Rosca de tornillo | M2,5 |
Número de polos | 25 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | Conector enchufable ELCO |
Codificación | 1-1 |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 25 |
Observación | Tira de pines tipo 8016 (grado de protección contra ignición EEx i), a la derecha |
Indicación de estado disponible | no |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 77 mm |
Altura | 112,5 mm |
Profundidad | 52,5 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | DIN EN 60079-11 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Para separar circuitos eléctricos con y sin seguridad intrínseca entre los puntos de conexión debe dejarse una distancia de como mínimo 50 mm, p. ej. mediante placas de separación o un espacio intermedio. |
Posición para el montaje | discrecional |
Indicaciónes de montaje | Las espigas codificadoras de los conectores ELCO se han codificado en fábrica en la posición 6. La codificación de las espigas puede cambiarse sin desmontar el módulo de la carcasa. |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2900114 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK2186 |
Página del catálogo | Página 581 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356472241 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 265,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 265,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago