UM 72-16 DIO/MKDS/SO373
-
Módulo de transferencia de señales
2977461
Módulo de diodos VARIOFACE, con conexión por tornillo y 16 diodos, conexión individual
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de transmisión |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
Aislamiento | Aislamiento funcional |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión de servicio máx. admisible | 30 V DC |
Capacidad máx. de corriente por derivación | 2,25 A (A 30 °C de temperatura ambiente) |
2 A (A 40 °C de temperatura ambiente) | |
1,75 A (A 50 °C de temperatura ambiente) | |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Conexión COMBICON | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Número de polos | 16 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Conexión COMBICON | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Número de polos | 16 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 91 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 58 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP00 |
Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Normas/especificaciones | DIN EN 60664-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2977461 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK2A88 |
GTIN | 4017918365097 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 180,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 145,97 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago