UM 45-FLK50/FRONT/Q
-
Módulo de transferencia de señales
2959557
VARIOFACE SLIM-LINE, con conexión por tornillo y conector enchufable para cable plano, para el montaje transversal sobre NS 35/7,5, número de polos 50
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Número de polos | 50 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio máx. admisible | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Capacidad máx. de corriente por derivación | 1 A (Indicación válida para factor de simultaneidad del 100 %) |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV |
| Nivel de campo | |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 190,8 mm |
| Profundidad | 50,19 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | PVC |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -10 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2959557 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 08 |
| Clave de producto | DK21A1 |
| GTIN | 4017918086206 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 323,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 262,64 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
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
FLK EZ-DR-S.../.../... - Cable 2295046
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cable 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cable 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cable 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cable 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cable 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cable 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cable 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cable 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Cable 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Cable 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Cable 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Cable 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Cable 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Cable 2314257
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago