FLKMS-MR 50/M - Módulo de transferencia de señales
2287708
Módulo de transferencia de señales
Detalles de producto
Tipo de producto
Módulo de transmisión
Familia de productos
VARIOFACE
Tipo de montaje
Montaje sobre carril DIN
Observación referente al funcionamiento
Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
Código de artículo
2287708
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
*****
Clave de producto
DK218A
GTIN
4017918056506
Peso por unidad (incluido el embalaje)
309,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
237,36 g
Número de tarifa arancelaria
85369010
País de origen
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %