FLKM-D 9 SUB/B/LA
-
Módulo de transferencia de señales
2281678
Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector hembra subminiatura D, para el montaje sobre NS 35/7,5 o NS 32, con indicación luminosa, número de polos 9
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Familia de productos | VARIOFACE |
| Número de polos | 9 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (DC) | 24 V DC |
| Rango de tensión de servicio | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corriente (por ramal) | ≤ 2,5 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
| Conexión según norma | IEC 60807-2 |
| Tipo de conexión | Hembra de conexión D-SUB |
| Rosca de tornillo | UNC 4-40 |
| Número de polos | 9 |
| Ciclos de enchufe | > 500 |
| Paso | 2,74 mm |
| Conexión 2 (nivel de campo) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de polos | 12 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Paso | 5,08 mm |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 77 mm |
| Profundidad | 57,47 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida 6 verde |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2281678 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 08 |
| Clave de producto | DK2182 |
| GTIN | 4017918054922 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 88 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 78,774 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Cable 2302434
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Cable 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Cable 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Cable 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Cable 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cable 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Cable 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Cable 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Cable 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Cable 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Cable 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Cable 1075568
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Cable 2926360
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Cable 2926373
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Cable 2926386
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Cable 2926399
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Cable 2926409
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Cable 2926412
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Cable 2926425
-
CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... - Cable 2900909
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago