FLKM 40/LA
-
Módulo de transferencia de señales
2281500
Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector enchufable de cable plano, para el montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5, con conector macho, así como gatillos de bloqueo cortos y largos para conectores hembra, número de polos 40, con indicación luminosa
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Familia de productos | VARIOFACE |
| Número de polos | 40 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Capacidad máx. de corriente por derivación | 1 A |
| Nivel de campo | |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de polos | 40 |
| Paso | 2,54 mm |
| Indicación de estado | LED |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 123,5 mm |
| Altura | 58,5 mm |
| Profundidad | 77 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida 6.6 verde |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2281500 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 08 |
| Clave de producto | DK2181 |
| GTIN | 4017918054755 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 272 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 271,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2288985
-
FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2288998
-
FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2289007
-
FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2289010
-
FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2289023
-
FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2289036
-
FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2289052
-
FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2299589
-
FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2299592
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago