FLK-D37 SUB/S
-
Módulo de transferencia de señales
2283634
Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector macho subminiatura D, para el montaje sobre NS 35/7,5 o NS 32, número de polos 37 (por cada canal y una hembra roscada separada)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Familia de productos | VARIOFACE |
| Número de polos | 37 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 125 V AC |
| Capacidad máx. de corriente por derivación | 2,5 A |
| Corriente suma de todas las derivaciones, máxima | 55 A |
| Nivel de campo | |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Observación | conector hembra de pruebas individual por canal |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB |
| Número de polos | 37 |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 96 mm |
| Altura | 51,6 mm |
| Profundidad | 51,2 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida 6 verde |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2283634 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 08 |
| Clave de producto | DK2182 |
| GTIN | 4017918055578 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 160,63 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 144,478 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Cable 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Cable 2302421
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Cable 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Cable 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Cable 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Cable 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cable 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Cable 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Cable 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Cable 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Cable 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Cable 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Cable 1075562
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Cable 2926221
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Cable 2926234
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Cable 2926247
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Cable 2926250
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Cable 2926263
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Cable 2926276
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Cable 2926289
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/10M - Cable 2906217
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/15M - Cable 2906218
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/20M - Cable 2906219
-
CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... - Cable 2900907
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago