FLK 20
-
Módulo de transferencia de señales
2280019
Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector enchufable de cable plano, para el montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5, con conector macho, así como gatillos de bloqueo cortos y largos para conectores hembra, número de polos 20 (1 conector hembra de pruebas por cada canal)
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de transmisión |
Número de polos | 20 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión nominal UN | < 50 V AC |
60 V DC | |
Capacidad máx. de corriente por derivación | 1 A |
Conexión para tarjeta | |
Conexión según norma | IEC / EN |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
Número de polos | 20 |
Paso | 2,54 mm |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 60 mm |
Altura | 50 mm |
Profundidad | 58,5 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida 6 verde |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | IEC 60664 |
DIN EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2280019 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 08 |
Clave de producto | DK2181 |
GTIN | 4017918054304 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 99,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 91,406 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FLK EZ-DR.../.../... - Cable 2295059
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Cable 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Cable 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Cable 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Cable 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Cable 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Cable 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Cable 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Cable 2296537
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago