El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

DFLK-D62 SUBH/S - Módulo de transferencia de señales
2300863

Módulo de ejecución VARIOFACE, para acoplamiento directo de cables de señalización individuales hasta 2,5 mm2, con regleta de machos subminiatura D y conexión por tornillo, número de polos 62

Detalles de producto








Sus ventajas

Conector macho 62 polos
Según IEC˽60807-2
Conexión por tornillo
Conexión 1:1
Rosca D-SUB 4-40 UNC