DFLK 40/FKCT
-
Módulo de transferencia de señales
2903042
El módulo pasamuros VARIOFACE realiza una conexión 1:1 entre conexión por resorte Push-in y un conector macho IDC/FLK (2,54 mm, n.º polos 40).
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Familia de productos | VARIOFACE |
| Número de polos | 40 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | < 50 V AC |
| 60 V DC | |
| Capacidad máx. de corriente por derivación | 1 A |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV (Aislamiento funcional) |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 40 |
| Paso | 2,54 mm |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 36,5 mm |
| Altura | 128,4 mm |
| Profundidad | 60 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Tipo de montaje | Montaje en pared trasera |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2903042 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK21C1 |
| GTIN | 4046356709590 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 151,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 151,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
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
FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2288985
-
FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2288998
-
FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2289007
-
FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2289010
-
FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2289023
-
FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2289036
-
FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2289052
-
FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2299589
-
FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2299592
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago