DFLK 34/FKCT
-
Módulo de transferencia de señales
2903041
El módulo pasamuros VARIOFACE realiza una conexión 1:1 entre conexión por resorte Push-in y un conector macho IDC/FLK (2,54 mm, n.º polos 34).
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de transmisión |
Familia de productos | VARIOFACE |
Número de polos | 34 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión nominal UN | < 50 V AC |
60 V DC | |
Capacidad máx. de corriente por derivación | 1 A |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV (Aislamiento funcional) |
Nivel de campo | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 34 |
Paso | 2,54 mm |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 36,5 mm |
Altura | 103,4 mm |
Profundidad | 60 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Tipo de montaje | Montaje en pared trasera |
Posición de montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2903041 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK21C1 |
GTIN | 4046356708463 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 131,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 131,3 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FLK 34/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2299479
-
FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2299482
-
FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2299495
-
FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2299505
-
FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2299518
-
FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2299521
-
FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2299534
-
FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2299547
-
FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2299550
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago