HC-M-USB-AD-PC-M
-
Módulo de insertos de contactos
1353664
Módulo de inserción de contactos, adaptador para patch cable; los cables de conexión correspondientes se encuentran en la lista de accesorios
Detalles de producto
| Generalidades | Utilice los latiguillos de la lista de accesorios. Zona de compresión del sobremoldeo de 7,5 mm ... 8,5 mm |
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Generalidades | Los módulos solo pueden instalarse en carcasas de mayor tamaño |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Tipo de producto | Inserto de contactos modular |
| Serie | HC-M-USB |
| Aplicación | Datos |
| Número de polos | 9 |
| Cara de enchufe | USB-A |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Cantidad de los puestos de módulo | 1 |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tecnología de conexión | |
| Margen de sujeción de la brida para tracción compensada | 7,50 mm ... 8,50 mm |
| Anchura | 33,7 mm |
| Altura | 38,4 mm |
| Longitud | 14,6 mm |
| Margen de sujeción de la brida para tracción compensada | 7,50 mm ... 8,50 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Altura mínima de carcasa | 72 mm |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 20 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Corriente asignada | 5 A |
| Características de transmisión (categoría) | USB 3.2 Gen 1 |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material soporte de contactos | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C () |
| Código de artículo | 1353664 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,126 kg CO2e |
Productos compatibles
-
HC-CBU-MOD - Elemento de codificación 1636130
-
HC-CST-MOD - Elemento de codificación 1636127
-
NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM - Cable USB 1333131
-
NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM - Cable USB 1333136
-
NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - Cable USB 1333137
-
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM - Cable USB 1333138
-
NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM - Cable USB 1333139
-
NBC-USB2.0-UAM/3,0-PVC/UAM - Cable USB 1333140
-
NBC-USB2.0-UAM/5,0-PVC/UAM - Cable USB 1333145
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UAM - Cable USB 1333150
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UAM - Cable USB 1333151
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UAM - Cable USB 1333153
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - Cable USB 1333155
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UAM - Cable USB 1333156
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UAM - Cable USB 1333157
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UCM - Cable USB 1333160
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UCM - Cable USB 1333165
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UCM - Cable USB 1333166
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UCM - Cable USB 1333185
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UCM - Cable USB 1333187
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UCM - Cable USB 1333190
-
HC-M-B06-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182095
-
HC-M-USB-GC-F - Módulo de insertos de contactos 1353677
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago