HC-M-02-CT-F-35
-
Módulo de insertos de contactos
1683508
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 2, contactos de potencia: 2, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión crimpada, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, aplicación: Potencia, sin contactos engastados
Detalles de producto
| Generalidades | Pedir los contactos engastados por separado |
| Generalidades | Pedir los contactos engastados por separado |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Serie | HC-M-02 |
| Aplicación | Potencia |
| Número de polos | 2 |
| Cara de enchufe | 2 |
| Cantidad de los puestos de módulo | 2 |
| Número de contactos de potencia | 2 |
| Número de contactos de mando | 0 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 10 mm² ... 35 mm² (La sección transversal especificada se refiere a la sección geométrica del cable empleado.) |
| Sección de conexión AWG | 8 ... 2 (La sección transversal especificada se refiere a la sección geométrica del cable empleado.) |
| Anchura | 34 mm |
| Altura | 54 mm |
| Longitud | 29,5 mm |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 1000 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 8 kV |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 8 kV |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Corriente asignada | 100 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag |
| Material soporte de contactos | PC |
| Normas / especificaciones | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Código de artículo | 1683508 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF7ACE |
| GTIN | 4067923238800 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
CK8,0-ED-16,00F AG - Contacto crimpado 1550058
-
CK8,0-ED-25,00F AG - Contacto crimpado 1550056
-
CK8,0-ED-35,00F AG - Contacto crimpado 1550052
-
HC-M-B06-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182095
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago