CSA
ID de homologación: 158887| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | - 6 | ||
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 1, contactos de potencia: 1, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión push-in, 830 V, 76 A, 2,5 mm2 ... 16 mm2, aplicación: Potencia
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | - 6 | ||