EEM-IMP-MA600
-
Módulo de función
2904313
Módulo funcional con dos salidas de impulso para EEM-MA600
Módulo funcional con dos salidas de impulso para EEM-MA600
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V AC (EN 61010-1) |
| Separación galvánica | EN 61010-1 (Separación segura) |
| EN 61010-1 (Separación segura) | |
| EN 61010-1 (Aislamiento básico) | |
| Tensión de prueba | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| 2,2 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 20 VA |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 9 V (mediante EEM-MA600) |
| Descripción de la salida | Salida de relé |
| Cantidad | 2 |
| Tensión de conmutación máxima | 100 V DC |
| Potencia mín. de conmutación | 10 VA (0,5 A) |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Longitud de pelado | 6 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 14 |
| Par de apriete | 0,4 Nm ... 0,4 Nm |
| Datos | |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo |
| Datos | |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 65 mm |
| Profundidad | 48 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % |
| Contenido de niebla salina | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| Código de artículo | 2904313 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CMMC12 |
| GTIN | 4046356804257 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 128 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 128 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90309000 |
| País de origen | HU |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |