UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/R
-
Módulo de transferencia de señales
2905134
Módulo VARIOFACE diseñado para el empleo de tarjetas de entradas analógicas de 16 canales Honeywell Experion C300. Los canales 13.....16 tienen entradas diferentes.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de transmisión |
Familia de productos | VARIOFACE |
Número de polos | 37 |
Número de canales | 16 |
Tensión nominal UN | 24 V DC |
Capacidad máx. de corriente por derivación | 500 mA (Fusible limitado) |
Sistema de control compatible HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Tarjeta de E/S adecuada | TAIX01 (non-redundant) |
TAIX11 (redundant) | |
TAIX51 (non-redundant) | |
TAIX61 (redundant) | |
TAIN01 (non-redundant) | |
TAIN11 (redundant) | |
Sistema de control compatible HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
Tarjeta de E/S adecuada | 8X-TAIXA1 |
8X-TAIXB1 |
Nivel de campo | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cuchilla de interrupción |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M 3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | Conector macho D-SUB |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 37 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | sí, en caso de fallar el fusible |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 124 mm |
Altura | 142,3 mm |
Profundidad | 79 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 75 °C |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Generalidades | Cables estándar o sin halógenos |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2905134 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK218H |
GTIN | 4046356959056 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 423,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 423,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 81af5fb8-db53-41ae-abf2-7d4dc1d6f845 |
Productos compatibles
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Cable 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Cable 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Cable 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Cable 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Cable 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Cable 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Cable 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Cable 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Cable 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Cable 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Cable 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Cable 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Cable 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Cable 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Cable 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Cable 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Cable 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Cable 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Cable 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Cable 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Cable 1075563
-
FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - Set de fusibles 2905276
Sus ventajas
Estos módulos VARIOFACE se utilizan en combinación con los respectivos adaptadores frontales.
Carcasa UM-PRO
Montaje sobre carril DIN, incluida pie de puesta a tierra
Indicador LED de fusible averiado
Conexión de apantallado por canal
Habilitación por canal con puntos de prueba
Fusible insertable de 500 mA por cada canal
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago