UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241
-
Módulo de entradas
2319618
Módulo de entrada digital de 16 canales con conexión por tornillo y función interrumpible por cuchilla integrada. Alimentación de tensión redundante. Apto para tarjeta Yokogawa SDV 144.
Detalles de producto
| Número de polos | 50 |
| Número de canales | 16 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 30 V DC |
| Capacidad máx. de corriente por derivación | 100 mA |
| Corriente suma Alimentación de tensión máxima | 2 A (P1+, P2 +), fusible enchufable (IEC 127-2, TR5, 2A) |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Tarjeta de E/S adecuada | SDV144 |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de polos | 32 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Yokogawa, compatible KS |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 50 |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 6 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 180,1 mm |
| Altura | 111,8 mm |
| Profundidad | 90,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | PVC |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | < 2000 m |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | El control de tensión en el módulo no funciona en combinación con bornes para fusible HESILED preconectados con indicación luminosa integrada. |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2319618 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK2A8N |
| GTIN | 4046356447140 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 661 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 675,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | ea2aace2-205d-46ae-b2bb-5444ff76c7c4 |
Productos compatibles
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adaptador frontal 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adaptador frontal 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adaptador frontal 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adaptador frontal 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adaptador frontal 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adaptador frontal 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adaptador frontal 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adaptador frontal 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adaptador frontal 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adaptador frontal 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adaptador frontal 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adaptador frontal 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adaptador frontal 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adaptador frontal 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adaptador frontal 2904644
-
VF-SI/TR5/2AT - Set de fusibles 2900996
-
VF-SI/TR5/0,1AT - Set de fusibles 2901008
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago