UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/SO225
-
Módulo de entradas
2319045
Módulo de entrada analógico de 16 canales con conexión por resorte y alimentación de tensión redundante. Apto para tarjeta Yokogawa SAI 143.
Detalles de producto
| Número de canales | 16 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 30 V DC |
| Capacidad máx. de corriente por derivación | 1 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Tarjeta de E/S adecuada | SAI143 |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 48 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Yokogawa, compatible KS |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 40 |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 6 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Indicación de estado disponible | sí, en caso de fallar el fusible |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 250 mm |
| Altura | 125,4 mm |
| Profundidad | 97,9 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | PVC |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Altitud | < 2000 m |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | El control de tensión en el módulo no funciona en combinación con bornes para fusible HESILED preconectados con indicación luminosa integrada. |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2319045 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK2A8N |
| GTIN | 4046356340656 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 803,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 300 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 901712ba-32d1-4f6d-b8c4-4cc918352dda |
Productos compatibles
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adaptador frontal 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adaptador frontal 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adaptador frontal 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adaptador frontal 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adaptador frontal 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adaptador frontal 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adaptador frontal 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adaptador frontal 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adaptador frontal 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adaptador frontal 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adaptador frontal 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adaptador frontal 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adaptador frontal 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adaptador frontal 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adaptador frontal 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adaptador frontal 2904653
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago