CSA
ID de homologación: 108860_0_000Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 5 A | |||
Señal | 0,5 A |
cUL Recognized
ID de homologación: NRAQ8.E238705Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 5 A | |||
Señal | 0,5 A |
UL Recognized
ID de homologación: NRAQ2 - E238705Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 5 A | |||
Señal | 0,5 A |
CSAus
ID de homologación: 108860_0_000Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 5 A | |||
Señal | 0,5 A |