CSA
ID de homologación: 108860_0_000Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 5 A | |||
Señal | 0,25 A | |||
Salida | 0,25 A |
cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 238705Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 5 A | |||
Señal | 0,25 A | |||
Salida | 0,25 A |
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 238705Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 5 A | |||
Señal | 0,25 A | |||
Salida | 0,25 A |
CSAus
ID de homologación: 108860_0_000Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 5 A | |||
Señal | 0,25 A | |||
Salida | 0,25 A |