El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

NLC-COM-ENET-MB1 - Módulo de comunicación
2701124

Módulos de comunicación Ethernet. Facilita la conexión del controlador Nanoline a Ethernet, funcionamiento como servidor Modbus-TCP.

Detalles de producto









Sus ventajas

Se pueden leer y escribir todos los puntos de E/S, registros, temporizadores, contadores y marcas de programa y de sistema de manera descentralizada
El acceso se puede controlar mediante contraseña: sólo acceso de lectura o acceso de lectura/escritura
Un temporizador watchdog supervisa la comunicación y emite un mensaje de advertencia o un fallo
Posibilidad de conexión a una red Ethernet para poder ser utilizado como cliente Modbus TCP