El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSR-M-TBUS2-PI - Módulo de ampliación
1105098

Módulo de ampliación seguro para la prolongación de bus local, 2 canales de función, interfaz TBUS, hasta SIL 3, categoría 4/PL e, borna push-in enchufable, conector TBUS incluido

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm
Instalación rápida y sin herramientas gracias a la Push-in Technology