NLC-IO-4AI
-
Módulo de ampliación de E/S
2701098
Módulo de ampliación E/S para el empleo con la unidad base Nanoline. Equipado con cuatro canales de entrada analógicos. Como máximo pueden conectarse tres módulos de ampliación de E/S a la unidad base.
Detalles de producto
Sus ventajas
El firmware reconoce automáticamente el módulo
Los módulos de E/S tienen separación galvánica
Puede abastecerse con corriente a través de una alimentación de tensión secundaria
Un sistema puede tener hasta 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas.
Hay posibilidades de configuración para 0 - 10 V DC, ±10 V DC, 4 - 20 mA y 0 - 20 mA.
En el lateral derecho de una unidad base se pueden conectar hasta 3 módulos