FL MXT/M
-
Módulo de ampliación
2832535
Ampliación, 8 puertos Ethernet, con homologación GL
Ampliación, 8 puertos Ethernet, con homologación GL
| Tipo de producto | Módulo de ampliación |
| Construcción | modular |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Módulo de ampliación para switch modular gestionado |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Fibra óptica | |
| Alimentación | |
| Absorción de corriente típica | mediante estación cabecera |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | 8 puertos a través de módulos (de interfaz) FL IF |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Ethernet F.O. (fibra óptica) | |
| Tipo de conexión | A través de módulos de interfaz |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | Fibra de vidrio multimodo |
| Longitud de transmisión | hasta 10000 m (En función de la fibra utilizada) |
| Indicación de estado | LEDs para módulos de medios |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 127 mm |
| Altura | 95 mm |
| Profundidad | 115 mm |
| Color | verde |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Servicio: 25g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| : Almacenamiento / transporte: 50g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Servicio: 5g, 150 Hz, criterio A |
| Caída libre según IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Almacenamiento / transporte: 5g, 150 Hz, criterio C |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C (sin condensación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A | |
| IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio A | |
| IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
| EN 55022 (emisión de interferencias) Clase A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3/-4 |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Según especificación VW |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2832535 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DNN123 |
| GTIN | 4046356044066 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 666,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 624,04 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |