Equipado con la interfaz combinada FL IF TX/POF 100-.., el Converter-Board pasa a ser un convertidor de medios. Para la máxima exigencia referente a la inmunidad a parásitos en aplicaciones industriales, se utiliza la económica y práctica técnica de fibra de polímero. La conexión óptica corresponde al estándar internacional F-SMA. El compacto módulo convertidor se encaja sencillamente sobre carriles EN usuales. Opcionalmente, se dispone de interfaces para salida hacia abajo y hacia el frente. De esta manera, el módulo puede utilizarse descentralizadamente en cajas de distribución así como, con salida hacia el frente, en armarios de distribución. La
Alimentación con 24 V DC se efectúa a través de bornes enchufables de conexión por tornillo.
FL IF 2HCS 100-D
-
Módulo de medios
2832742
Módulo de interfaz, 2 puertos, 100 Mbits/s, dúplex completo para el Modular Managed Switch System, salida hacia abajo