FL SWITCH 4800E-P5B
-
Módulo de potencia
1312448
Fuente de alimentación de amplio rango para switches gestionados FL SWITCH 48... Amplio rango de tensión de entrada desde 90 V AC hasta 264 V AC y desde 88 V DC hasta 300 V DC.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613