VIP-8RPT-24DC/21/D0/FU/PLC
-
Módulo activo
2903601
Módulo de salida digital VARIOFACE Professional con ocho canales, cada uno con un relé de contacto conmutado, 24 V DC
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Familia de productos | VARIOFACE Professional |
| Número de canales | 8 |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Sistema de control compatible: SIEMENS S7-1500 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Sistema de control compatible: ABB S800 I/O | |
| Tarjeta de E/S adecuada | DO810 |
| DO840 | |
| Sistema de control compatible: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Sistema de control compatible: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1771 OBN |
| Sistema de control compatible: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1746 OB 32 |
| Sistema de control compatible: EMERSON DeltaV | |
| Tarjeta de E/S adecuada | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Sistema de control compatible: GE-FANUC RX3i | |
| Tarjeta de E/S adecuada | IC694MDL754 |
| Sistema de control compatible: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | TC-ODD 321 |
| Sistema de control compatible: MITSUBISHI MELSEC L | |
| Tarjeta de E/S adecuada | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Sistema de control compatible: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Tarjeta de E/S adecuada | QY81P |
| QY82P | |
| Sistema de control compatible: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Tarjeta de E/S adecuada | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Sistema de control compatible: SIEMENS S7-400 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Rango de tensión de entrada | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Corriente de entrada típica a UN | 9 mA |
| Tiempo de reacción típico | 5 ms |
| Tiempo típico de apertura | 8 ms |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Indicación de estado/canal | LED amarillo |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | Cont. simple, 1 contacto conm. |
| Material del contacto | AgSnO |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Tensión mínima de activación | 12 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 5 A (observar derating) |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 120 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 40 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito) | no |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 14 |
| Paso | 2,54 mm |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Anchura | 87,6 mm |
| Altura | 109,8 mm |
| Profundidad | 63 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2903601 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK2141 |
| GTIN | 4046356948159 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 330,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 320 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
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
FLK EZ-DR-S.../.../... - Cable 2295046
-
UC-TM 4 - Marcador para bornes 0818111
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0811862
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cable 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cable 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cable 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cable 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cable 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cable 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cable 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cable 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cable 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cable 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cable 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cable 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cable 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cable 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cable 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cable 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cable 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cable 2299013
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Cable 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Cable 2302447
-
FUSE/TE5/6.3A/T-10PCS - Set de fusibles 2905605
-
REL-MR- 24DC/21 - Relé individual 2961105
Sus ventajas
Anchuras mínimas de solo 87,6 mm
Indicación de diagnóstico y estado LED por pista de señales y tensión de alimentación
Diodo contra inversión de polaridad
Fusible por circuito de salida como protección contra cortocircuitos
Relés miniatura enchufables con un contacto conmutado
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago