VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC
-
Módulo activo
2903600
Módulo de entrada digital VARIOFACE Professional con ocho canales, cada uno con un relé miniatura de contacto normalmente abierto, 24 V CC
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de transmisión |
Familia de productos | VARIOFACE Professional |
Número de canales | 8 |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
Sistema de control compatible SIEMENS S7-1500 | |
Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
6ES7521-1BH50-0AA0 | |
6ES7521-1BL00-0AB0 | |
Sistema de control compatible ABB S800 I/O | |
Tarjeta de E/S adecuada | DI810 |
DI818 | |
Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Tarjeta de E/S adecuada | 1756-IB32 |
1756-IN16 | |
1756-IB16 | |
1756-IC16 | |
Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Tarjeta de E/S adecuada | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Tarjeta de E/S adecuada | 1746 IB 32 |
Sistema de control compatible GE-FANUC RX3i | |
Tarjeta de E/S adecuada | IC694MDL754 |
IC694MDL660 | |
Sistema de control compatible HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Tarjeta de E/S adecuada | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC L | |
Tarjeta de E/S adecuada | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC Q | |
Tarjeta de E/S adecuada | QX81 |
QY81P | |
QX41 | |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QX71 | |
QX72 | |
QY41P | |
QY42P | |
QY71 | |
QH42P | |
QX82 | |
QX82-S1 | |
QY82P |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC ±10 % (Alimentación, 2 A ) |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,9 ... 1,1 |
Rango de tensión de entrada | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Corriente de entrada típica a UN | 9 mA (por canal) |
Tiempo de reacción típico | 5 ms |
Tiempo típico de apertura | 8 ms |
Circuito de protección | Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Indicación de estado/canal | LED amarillo |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
Material del contacto | AgSnO, dorado duro |
Tensión de conmutación máxima | 24 V DC |
24 V DC | |
Tensión mínima de activación | 100 mV (10 mA) |
Corriente constante límite | 50 mA |
Corriente de conmutación mínima | 1 mA |
Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito) | no |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
Longitud de pelado | 8 mm |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 14 |
Paso | 2,54 mm |
Nivel de campo | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 8 mm |
Número de polos | 14 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Indicación de estado disponible | sí |
Anchura | 92,7 mm |
Altura | 109,8 mm |
Profundidad | 63 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición para el montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2903600 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK2141 |
Página del catálogo | Página 526 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356948142 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 335,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 99,99 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | US |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Cable 2295046
-
UC-TM 4 - Marcador para bornes 0818111
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0811862
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cable 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Cable 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cable 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cable 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cable 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cable 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cable 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Cable 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cable 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cable 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cable 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cable 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cable 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cable 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cable 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cable 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cable 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cable 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cable 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cable 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cable 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cable 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Cable 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Cable 2299055
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Cable 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Cable 2302447
-
REL-MR- 24DC/21AU - Relé individual 2961121
Sus ventajas
Anchuras mínimas de solo 92,7 mm
Indicación de diagnóstico y estado LED por pista de señales y tensión de alimentación
Relés miniatura enchufables con un contacto NA cada uno
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago