UMK- 8 RELS/KSR-G24/1/NPE/PLC
-
Módulo activo
2976116
Módulo de salida VARIOFACE, con zócalos enchufables para 8 relés de miniatura, con 1 contacto conmutado cada uno, para 24 V DC (sin relés), con bornes de conexión N y PE adicionales
Detalles de producto
| Número de canales | 8 |
| Dotación posible | Relé miniatura, REL-MR-24DC/21HC |
| Con dotación | no |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-400 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Sistema de control compatible GE-FANUC 90-30 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL742 | |
| Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1771 OBN |
| Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| Sistema de control compatible HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | TC-ODD 321 |
| Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Tarjeta de E/S adecuada | QY81P |
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Tarjeta de E/S adecuada | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Sistema de control compatible GE-FANUC RX3i | |
| Tarjeta de E/S adecuada | IC694MDL754 |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Rango de tensión de entrada | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Corriente de entrada típica a UN | 2 mA (Indicación luminosa) |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Indicación de estado/canal | LED amarillo |
| Dotación posible | Relé miniatura, REL-MR-24DC/21HC |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | Contacto simple, 1 contacto abierto |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 5 A |
| Corriente suma máxima (N) | 7 A |
| Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito) | no |
| Lado de contactos | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 6 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 36 |
| Número de polos | 6 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Lado de excitación | |
| Tipo de conexión | Conector enchufable de cable plano, según IEC 60603-13 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 14 |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Anchura | 135 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 68 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | PVC, elemento lateral PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2976116 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 08 |
| Clave de producto | DK2191 |
| GTIN | 4017918089214 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 236,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 185,58 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago