UMK-16 RELS/KSR-230AC/I/PLC
-
Módulo activo
2974930
Módulo de entradas VARIOFACE, con zócalos enchufables para 16 mini-relés de conmutación u optoacopladores miniatura, para 230 V AC
Detalles de producto
| Indicación de pedido: | El cable de conexión entre el módulo de base y el módulo de ampliación se suministra con la unidad de ampliación. |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Número de canales | 16 |
| Dotación posible | Mini-relé de conmutación u optoacoplador miniatura |
| Con dotación | no |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-400 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1756-IB32 |
| Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1771 IBN |
| Sistema de control compatible HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | TC-IDD 321 |
| Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Tarjeta de E/S adecuada | QX81 |
| Sistema de control compatible SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Tarjeta de E/S adecuada | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
| Tensión nominal de entrada UN | 230 V AC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,4 ... 1,1 |
| Rango de tensión de entrada | 92 V AC ... 253 V AC |
| Corriente de entrada típica a UN | 0,5 mA (Indicación luminosa) |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Indicación de estado/canal | Lámpara de efluvios |
| Dotación posible | Mini-relé de conmutación u optoacoplador miniatura |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
| Tensión de conmutación máxima | 24 V DC |
| 30 V DC | |
| Corriente continua límite | 0,5 A |
| Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito) | no |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conector enchufable de cable plano, según IEC 60603-13 |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 50 |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 36 |
| Número de polos | 3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Anchura | 259 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 68 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | PVC, elemento lateral PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| IEC 60664 | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0160 (en partes) |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2974930 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DK2191 |
| GTIN | 4017918089030 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 458,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4,35 g |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago