UMK-16 OM/AMSC/E/PLC
-
Módulo activo
2976734
Módulo de ampliación de salida VARIOFACE, para 16 canales, con zócalo enchufable para relés de estado sólido, generación 4 de la empresa OPTO 22
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Número de canales | 16 |
| Dotación posible | Relé de estado sólido, generación 4 de la empresa OPTO 22 |
| Con dotación | no |
| Sistema de control compatible: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1756-OB32 |
| Sistema de control compatible: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1771 OBN |
| Sistema de control compatible: GE-FANUC RX3i | |
| Tarjeta de E/S adecuada | IC694MDL754 |
| Sistema de control compatible: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | TC-ODD 321 |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 30 V DC |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Dotación posible | Relé de estado sólido, generación 4 de la empresa OPTO 22 |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Tensión nominal de alimentación | 250 V AC/DC (Datos referidos al módulo) |
| Corriente de carga constante | 6 A |
| Indicación de estado | sí |
| Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito) | no |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 6 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 36 |
| Número de polos | 2 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 20 |
| Paso | 2,54 mm |
| Indicación de estado disponible | no |
| Anchura | 259 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 87 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | PVC, elemento lateral PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2976734 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 08 |
| Clave de producto | DK2191 |
| GTIN | 4017918089443 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 452 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 340,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago