CLOUD CLIENT TX/TX se ha posicionado en el mercado como equipo de campo económico para entornos de mantenimiento remoto seguros a través de la red de la empresa explotadora. Los equipos se han optimizado para el uso con mGuard Secure Cloud. Por eso, todos los equipos CLOUD CLIENT son compatibles de forma estándar con Virtual Private Networks (VPNs). Un rango de funciones optimizado con mGuard Secure Cloud permite una rápida puesta en servicio de los equipos en el campo.
TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX
-
Router
2702885
Pasarela de enlace VPN industrial para mGuard Secure Cloud, comunicación IPsec mediane red del explotador, switch de 2 puertos, 1 entrada digital, 1 salida digital
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Gateway de mantenimiento remoto |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Funciones de seguridad | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) en la VPN | se soporta |
| Cantidad en el túnel VPN | 1 |
| Autenticación | X.509v3, PSK |
| Integridad de datos | MD5, SHA-1 |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Túnel ESP |
| Método de encriptación | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Separación galvánica | VCC // FE // Ethernet |
| Tipo de red | Ethernet |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC (tensión mínima de protección sin aislamiento seguro, mediante la borna push-in enchufable) |
| Absorción de corriente típica | < 200 mA (24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | 500 mA |
| Función | |
| Gestión | Gestión basada en web, SNMP |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada digital |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada Tensión | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nivel de conmutación señal "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 1 |
| Señal de salida tensión | 10 V DC ... 30 V DC (En función de la tensión de servicio) |
| Señal de salida corriente | ≤ 50 mA (No resistente al cortocircuito) |
| Alimentación | |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
| Señal | Ethernet |
| Servidor Web | sí |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Número de canales | 2 (SELV) |
| Longitud de transmisión | 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 126 mm |
| Color (Parte superior de la carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Material (Caja) | Plástico |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 15g |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Declaración del fabricante) |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | 0 °C ... 60 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Señal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (asimétrico) | |
| Señal | ± 1 kV (Línea de datos, asimétrico) |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Radiointerferencias según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2702885 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC422 |
| GTIN | 4055626376783 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 331,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Comunicación segura vía IPsec
Configuración mediante gestión basada en Web o tarjeta micro SD
Infraestructura VPN basada en la nube de Phoenix Contact
Infraestructura VPN llave en mano para explotadores y constructores de maquinaria y de instalaciones
Segura y fiable mediante la tecnología de seguridad mGuard probada en la industria
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago