El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSI-MODEM-BASIC/USB - Módem
2313436

Módem analógico industrial para montaje sobre carril simétrico EN. Para el servicio de marcado en Europa, EE.UU. y Canadá. Interfaz Mini-USB tipo B, separación galvánica de 2 vías, tensión de alimentación de 5 V DC a través de la conexión USB

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Función callback
Rec. llamada selectiva ajustable
Protección contra sobretensiones integrada para una alta disponibilidad de la instalación
Establ. conexión con prot. contraseña
Separación galvánica de alta calidad