MSDBV 2,5 YE - Miniborna de paso
3073160

Miniborna de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 15, color: amarillo

Detalles de producto









Sus ventajas

Para montaje sobre el carril DIN NS 15 ...
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril DIN de 15 mm
Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar