MSDBV 2,5-M BU - Miniborna de paso
3249208

Miniborna de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: Montaje directo con una brida, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril DIN de 15 mm
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar