MPT 2,5 OG - Miniborna de paso
3248127

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Miniborna de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 15, color: naranja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Gran ahorro de espacio mediante un diseño compacto
Mayor flexibilidad gracias a fosos puenteados sencillos
Disposición clara gracias a las ranuras de rotulación en cada punto de embornaje individual
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la tecnología de conexión push-in sin herramientas ni mantenimiento
Posibilidades de comprobación para todas las puntas de prueba usuales