MBKKB 2,5-BE - Miniborna de paso
1414103

sección
paso
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Miniborna de paso, Anchura máxima de los componentes a soldar: 4 mm, para el montaje de componentes autoseleccionables, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, 1er y 2º piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Con los bornes para diodos de doble piso se pueden resolver una gran cantidad de problemas de conexión con ayuda de diferentes variantes
Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril DIN de 15 mm
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar