MUT 1,5 - Miniborna de paso
3248025

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Miniborna de paso, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 15, color: gris

Detalles de producto