La cubierta de protección contra la intemperie está disponible en diferentes tamaños. En la sección "Accesorios" de la página de productos de la caja de strings se puede encontrar la cubierta de protección contra la intemperie adecuado.
En el volumen de suministro se incluye el material de fijación para instalar la caja de strings y la línea de puesta a tierra en la cubierta de protección contra la intemperie. El cliente debe proporcionar el material de montaje adecuado para fijar la cubierta de protección contra la intemperie a la base de montaje.
SOL-WR-3625-AISI304
-
Cubierta de protección contra la intemperie
1579291
Techo de protección contra la intemperie para proteger la caja de strings de las influencias ambientales cuando se monta al aire libre, de acero inoxidable, con perno de puesta a tierra M8 en la parte posterior, incluido el material de fijación para cajas de strings y línea de puesta a tierra.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Robusta cubierta de protección contra la intemperie para su uso al aire libre
Especialmente desarrollada para su uso con las cajas de strings de Phoenix Contact
Instalación rápida de las cajas de strings y de la línea de puesta a tierra en la cubierta de protección contra la intemperie gracias al material de fijación adjunto