POT-UW 16 - Placa de obturación
3074062

sección 16 mm2
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
tipo de embalaje empaquetado en caja

Material de montaje, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal
Estanqueidad fiable incluso con masas de relleno de poca viscosidad