GPA/SK 300X280X1,5...
-
Placa de grabado para aplicación exterior
0814005
Placa de grabado para aplicación exterior, Placa, conforme a requisitos cliente, rotulado según las indicaciones del cliente, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 280 mm, anchura del campo de texto: 300 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Marcador de aparatos rotulado |
Rotulación | |
Número de índices individuales | 1 |
Tecnología de marcado | Grabado |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
Tipo de montaje | pegado |
Color | conforme a requisitos cliente |
Material | ABS |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
Anchura | 300 mm |
Longitud | 280 mm |
Grosor material | 1,50 mm |
Campo de texto | |
Anchura del campo de texto | 300 mm |
Altura del campo de texto | 280 mm |
Código de artículo | 0814005 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BG2415 |
GTIN | 4017918980665 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 173,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 170 g |
Número de tarifa arancelaria | 39205100 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago