El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

LS-EMLP (180X180) SR - Marcador de aparatos
0804347

Marcador de aparatos, hoja, plata, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 180 mm, anchura del campo de texto: 180 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Marcado de aparatos para pegar
Marcado de equipos configurable de forma individual en el formato Lasersheet de eficacia probada, para un posicionamiento óptimo en el equipo de rotulación
Alto contraste mediante capa superior plateada con rotulación en negro