ILC 200 IB
-
Controlador
2729800
Controlador Inline, sin conector y superficie de rotulación. El controlador se instala sustituyendo un acoplador de bus Inline estándar. Enlaza, al igual que un acoplador de bus, la estación con la red INTERBUS de prioridad.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Mando |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Pantalla | |
| Display para diagnóstico | no |
| Memoria de datos remanentes | 8 kbyte(s) (NVRAM) |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | típ. 384 kbyte(s) (Instrucción de 32 K (IL)) |
| Memoria de datos | 330 kbyte(s) |
| Número tareas de mando | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Número de datos de proceso | máx. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada y salida INTERBUS máx.) | máx. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Número de datos de proceso | 160 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Cantidad de datos de parámetros | máx. 8 Byte (configurable) |
| Número de participantes soportados | máx. 512 (de éstos, 254 participantes de bus remoto/segmentos de bus) |
| Número de participantes de bus local conectables | máx. 63 (Hay que observar la absorción de corriente) |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 62 |
| Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | máx. 15 |
| Función | |
| Display para diagnóstico | no |
| Función de redundancia | no |
| Diagnóstico local | |
| Denominación | BA, RC, RD, TR |
| Función vigilada | Red de prioridad |
| Representación óptica | LED |
| Datos de programación | |
| Código de ID (dec.) | 3 |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta para diagnóstico | DIAG+ a partir de la versión 1.14 |
| Diagnóstico local | BA, RC, RD, TR Red de prioridad LED |
| FC RUN, SYSFAIL Sistema de tiempo de utilización IEC61131 LED | |
| RDY/RUN, BSA, FAIL, PF Maestro INTERBUS LED | |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 3,25 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Conexión alimentación | Conector Inline de 8 polos |
| Absorción de corriente total máx. admis. de todos los bornes de E/S | Alimentación de lógica (7,5 V DC) ≤ 2 A DC |
| Alimentación analógica (24 V DC) ≤ 0,5 A | |
| Ondulación residual | ± 5 % |
| Absorción de corriente típica | 153 mA (en circuito abierto no está conectado ningún participante de bus local, bus inactivo) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC ±5 % |
| Fuente de alimentación | 2 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Fuente de alimentación | 0,5 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Fuente de alimentación | 8 A (máximo) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Fuente de alimentación | 8 A (máximo) |
| Absorción de corriente | máx. 2 A |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | Entrada de interrupción, contadores rápidos, generador de impulsos |
| Número de entradas | 4 |
| Tipo de conexión | Distribuidor de potencial Inline |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Tensión de entrada | 2 x 24 V DC + 2 x 5/24 V DC |
| Corriente de entrada típica por canal | 40 mA |
| Tiempo de reacción típico | < 1 ms |
| Contador: | |
| Número de entradas | 4 |
| Frecuencia de entrada | 40 kHz |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Número de salidas | 2 |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Dirección de impulso | |
| Número de salidas de impulso/dirección | 2 |
| Frecuencia límite | 20 kHz |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local INTERBUS (maestro) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBaud / 2 MBaud (conmutable) |
| Bus remoto INTERBUS de prioridad (esclavo) | |
| Tipo de conexión | Conector apantallado Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBaud |
| Número de canales | 1 |
| Parametrización/operación/diagnóstico | |
| Sistema bus | RS-232 |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Hembra MINI-DIN de 6 polos (PS/2) |
| Velocidad de transmisión | 19200 Baud |
| Física de transmisión | Cobre |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 109,8 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 75 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 85 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 85 % (sin condensación) |
| Choque | 25g, criterio 1, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 2g, criterio 1 según IEC 60068-2-6 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 108 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2729800 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRAAAB |
| GTIN | 4017918185992 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 387 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 342,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
COM CAB MINI DIN - Cable de conexión 2400127
-
IBS OPC SERVER - Software de programación 2729127
-
PC WORX BASIC LIC - Software de programación 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Software de programación 2985385
-
ILC IB-PLSET - Juego de conectores 2729622
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Software de programación 2988065
Sus ventajas
Entradas rápidas para procesamiento de interrupción, conteo de eventos y medición del período.
Salidas de alta velocidad de 24 V para modulación por ancho de pulsos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago